Schmalz

Bestelinformatie

Inline valve IV is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, vacuum sensors

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.05.01.00172

Inlineklep voor directe vacuümbediening op de vacuümgrijper

Nominal size3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-AG
Voltage DC24 V - DC
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-AG
G3 M8-M
G4 M5-F
H 51  mm
LG1 9  mm
LG2 9  mm
LG3 6,5  mm
SW1 24  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 3  mm
Control valve Normally open
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC 4,5  W
Voltage DC 24 V - DC
Weight 0,07  kg
Product family IV
Schakelschema
Circuit diagram
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen