Schmalz

Bovenste zuigplaten

Ga direct naar de producten

Originele onderdelen geschikt voor alle Schmalz vacuümblokken van de verschillende series

Snelle, eenvoudige en kosteneffectieve vervanging ter plaatse

Ontwerp
  • Verschillende maten en ontwerpen
Technische gegevens
  • Bovenste reserveafzuigplaten voor Schmalz-vacuümblokken
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Width B
Length L
Sector

1 - 10 van 24 resultaten

VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.00010

Vacuümmat voor blokzuiger boven

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H16.5 (mm)
VCSP-O 120x120x18 MOS TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.04269

Vacuümmat voor blokzuiger boven

Utilization designVacuum block
Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H18 (mm)
Additional function vacuum blockSealing edge of foam rubber
VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.00011

Vacuümmat voor blokzuiger boven

Length L125 (mm)
Width B75 (mm)
Height H16.5 (mm)
VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.00012

Vacuümmat voor blokzuiger boven

Length L120 (mm)
Width B50 (mm)
Height H15.5 (mm)
VCSP-O 140x115x16.5 TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.00488

Vacuümmat voor blokzuiger boven

Length L140 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
VST VCSP

Onderdeelnr.: 10.01.12.00723

Set slijtdelen

Utilization designSuction plate vacuum block
VCDR 130x30x9

Onderdeelnr.: 10.01.12.00804

Afdichtingsframe

Length L130 (mm)
Width B30 (mm)
Height H9 (mm)
REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Onderdeelnr.: 10.01.12.00805

Frictieplaat

Utilization designVacuum block
Length L116 (mm)
Width B19.5 (mm)
Height H5.5 (mm)
Size130x30
REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.01438

Frictieplaat

Utilization designTouch valve
Length L116 (mm)
Width B19.5 (mm)
Height H5.5 (mm)
Size130x30 TV
ERS VCSP

Onderdeelnr.: 10.01.12.01543

Set reserveonderdelen

Utilization designSuction plate vacuum block
Length L130 (mm)
Width B30 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen