Schmalz

Blaasbalgzuignappen SAOB (ovaal, 1,5 plooien)

Ga direct naar de producten

Ovaal ontwerp met 1,5 vouwen voor langwerpige werkstukken of gestanste en carrosseriedelen

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak voorkomt dieptrekken en is bestand tegen de hoogste dwarskrachten, zelfs met geoliede platen

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en zijdelingse versnelling

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAOB van NBR in ovale uitvoering met 1,5 plooien, enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • Aansluitnippel stevig vastgelijmd aan de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 30 tot 140 x 70 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 24 resultaten

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00891

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00904

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00893

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00895

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00900

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00906

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00902

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)140 x 70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.06.00910

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.06.00908

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.06.00912

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen