Blaasbalgzuignappen SPOB1 (ovaal, 1,5 plooien)Afmetingen: 60 x 20 en 100 x 40 mmMateriaal: EDVerbindingselement modulair
Balgzuigkussens SPB2f (2,5 plooien)Diameter: 15 tot 50 mmMateriaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Balgzuigkussens SPB4f (4,5 plooien)Diameter: 30 tot 50 mmMateriaal: SIModulaire aansluitnippel of plug-in functie
Balgzuigkussens SPB4 (4,5 plooien)Diameter: 20 tot 50 mmMateriaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)Afmetingen: 35 x 15 tot 80 x 35 mmMateriaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Balgzuignap SPB2 P (2,5 plooien)Diameter: 20 en 40 mmMateriaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)Plug-in functie
Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)Diameter: 30 mmMaterial: PVC (used in the packaging sector)Push-in function
Balgzuignap SPB2 P (2,5 plooien) StromingsweerstandDiameter: 20 en 40 mmMateriaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)Plug-in functie
Blaasbalgzuignappen FSGA SI-HD (1,5 plooien)Diameter: 6 tot 25 mmMateriaal: SI-HDMateriaal voor levensmiddelen
Blaasbalgzuignappen FSGA SI-MD (1,5 plooien)Diameter: 11 tot 33 mmMateriaal: SI-MDMetaal detecteerbaar materiaal
Blaasbalgzuignappen FSG SI-HD (2,5 plooien)Diameter: 7 tot 25 mmMateriaal: SI-HDMateriaal voor levensmiddelen
NEWBellows Suction Cups FSG SI-MD (2.5 Folds)Diameter: 9 to 52 mmMaterial: SI-MDMetal detectable material
Balgzuignap FGA PVC (1,5 plooien)Diameter: 13 tot 22 mmMateriaal: PVC (gebruik in de voedingsindustrie)
Balgzuignap FG PVC (2,5 plooien)Diameter: 18 tot 50 mmMateriaal: PVC (gebruik in de voedingsindustrie)
Blaasbalgzuignappen FSGB-R (rechthoekig)Afmetingen: 52 x 25 tot 80 x 50 mm Materiaal: NBR, SISubplaat geschroefd
Schmalz Testset - Zuigkussens voor de verpakkingsindustrieInhoud: Meer dan 80 vacuümzuiggrijpers in verschillende geometrieën en materialen; drie vacuümejectoren; een vacuümmanometer en een vacuümslangOpslag: praktische kunststof koffer