Schmalz

Chwytak do płytek SWGm

Dwie powierzchnie ssące odpowiednie dla płytek o wymiarach 125 x 125 mm i 156 x 156 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie, czas cyklu krótszy niż jedna sekunda dzięki małej wysokości i wadze

Optymalne rozmieszczenie i wymiarowanie punktów zasysania redukuje wskaźnik łamliwości

Wysoka wydajność odsysania pozwala na bezpieczne chwytanie nawet w przypadku częściowego obłożenia lub nieszczelności, np. w przypadku płytek perforowanych

Projekt
  • Model podstawowy z osiowym (A) lub bocznym (S) prowadzeniem powietrza wylotowego (3)
  • Geometria powierzchni ssącej do wyboru dla popularnych rozmiarów komory 125 mm i 156 mm
  • Opcjonalny element do kontrolowanego prowadzenia powietrza odlotowego (II)
  • Modułowa konstrukcja z rozbudowanym osprzętem do montażu czujników i modułów ssąco-tłumiących (I), jak również wybór modułów kołnierzowych (III)
  • Minimalna wysokość całkowita ze względu na obniżoną masę konstrukcji z tworzywa sztucznego
  • Wymienne powierzchnie styku
Dane techniczne
  • Wymiary: 125 x 125 mm i 156 x 156 mm
  • Wersja podstawowa z osiowym lub bocznym wyciągiem powietrza
  • Powierzchnia zasysania materiału: PEEK
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Branże
  • Energia Solarna
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Holding force
Shape
Industry sector
Product family

1 - 4 z 4 wyników

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00135

+Wafergrijper (mod) SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK Axiale Abluft

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00136

+Wafergrijper (mod) SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK Axiale Abluft

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00137

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeLateral exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka