Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Wafer gripper SWGm is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Wafer gripper of type SWGm – available in various dimensions, with axial or lateral exhaust

 

Available spare parts: suction area

Available accessories: component for discharging exhaust air, holder system, suction/absorption module, floating suction cup module, exhaust duct, solenoid valves, flange plate

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00136

+Wafergrijper (mod) SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK Axiale Abluft

Branże: Energia Solarna

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 146  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 40  mm
H2 10,5  mm
L 146  mm
X1 46  mm
X2 110,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 6
Holding force 12 ... 43 N
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 190 ... 350 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 275  g
Shape Axial exhaust air
Product family SWGM
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka