Schmalz

Tilaustiedot

Wafer gripper SWGm is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Wafer gripper of type SWGm – available in various dimensions, with axial or lateral exhaust

 

Available spare parts: suction area

Available accessories: component for discharging exhaust air, holder system, suction/absorption module, floating suction cup module, exhaust duct, solenoid valves, flange plate

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00136

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 146  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 40  mm
H2 10,5  mm
L 146  mm
X1 46  mm
X2 110,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 6
Holding force 12 ... 43 N
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 190 ... 350 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 275  g
Shape Axial exhaust air
Product family SWGM
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin