Tarcze filtracyjne FDśrednica: od 16 do 55 mmDla typu przyssawki: FGA, FGMateriał: PEPokaż obszary zastosowańZobacz 9 produktów 9
Wkładki ssące SPI PEEKśrednica: 6 do 32 mm Dla typu przyssawki: FGA, FGMateriał: PEEKPokaż obszary zastosowańZobacz 9 produktów 9
Pokrywy przyssawek SUśrednica: 25 do 360 mmZastosowanie w połączeniu z przyssawkami i płytami ssącymiPokaż obszary zastosowańZobacz 15 produktów 15
Osłony ochronne PCśrednica: 125 do 400 mm Ochrona przyssawek i płyt ssącychPokaż obszary zastosowańZobacz 8 produktów 8
Pierścienie uszczelniające DR-MOS SIŚrednica: 20/10 x 2 do 88/64 x 5 mmDla typu przyssawki: FGA, FGMateriał: SIPokaż obszary zastosowańZobacz 8 produktów 8
Wkładki ssące SPI (dla SPB1)Do przyssawki mieszkowej SPB1 ED-65Pokaż obszary zastosowańZobacz 7 produktów 7
Elementy stabilizujące SPSEDo przyssawki miechowej SPB4Materiał: POMPokaż obszary zastosowańZobacz 2 produktów 2
Opór przepływu SC-SWDimensions: 0.6 to 2.4 mmMaterial: PAAccessories for two part SC-050 and SC-065Pokaż obszary zastosowańZobacz 7 produktów 7