Schmalz

  • NOWY

Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)

Suction area (Ø) 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Quick, tool-free mounting and removal thanks to plug-in function ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

High suction force with small dimensions thanks to large effective suction area

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

Projekt
  • Round bellows suction cup SPB1 P with 1.5 folds (3) made of wear-resistant and dynamic Elastodur
  • Optional integration of flow restrictors 0.8 to 1.5 mm (2)
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of a filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter fineness)
Dane techniczne
  • Diameter: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Push-in function
Branże
  • Logistyka
  • Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etykietowanie
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

  • NOWY
SPB1 40 ED-65 P

Część nr.: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka