Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The bellows suction cup SPB1 P is delivered as a ready-to-connect component.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

SPB1 40 ED-65 P

Część nr.: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Branże: Logistyka | Pakowanie

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
H 28,6  mm
d 12  mm
d1 14,7  mm
d2 26,4  mm
d5 11,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41,3  mm
dn 5,6  mm
Z (Stroke) 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Size 40
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 36  N
Product family SPB1
Pull-off force 50  N
Lateral force 26  N
Volume 15,27  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8,5  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka