Schmalz

Przyssawki do jaj FG X

Przejdź bezpośrednio do produktów

Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością

Stroma, stożkowa warga uszczelniająca utrzymuje jaja optymalnie

Maksymalny efekt podnoszenia natychmiast po dotknięciu jaja

Mieszek stożkowy zwiększa stabilność boczną, gdy mieszek ssący jest całkowicie ściśnięty

Projekt
  • Okrągła mieszkowa przyssawka z elastyczną, stromą i stożkową wargą uszczelniającą dla niezawodnego uszczelnienia jaj o różnych rozmiarach
Dane techniczne
  • średnica: 30 do 35 mm
  • Materiały: SI
Branże
  • Żywność
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Suction cup material
Size
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

FG-X 34 SI-30 N046

Część nr.: 10.01.06.01106

Egg suction cup

Size34
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka