Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FG-X 34 SI-30 N046

Część nr.: 10.01.06.01106

Egg suction cup

Branże: Żywność

Size34
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 6  mm
D1 41,5  mm
d2 13,5  mm
Dk 16  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 32  mm
H 78  mm
H2 12  mm
Z (Stroke) 42,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 2,5
Size 34
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka