FG-X 34 SI-30 N046
부품 번호.: 10.01.06.01106
Egg suction cup
산업: 식품
| Size | 34 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 41.5 mm |
| d2 | 13.5 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 12 mm |
| Z (Stroke) | 42.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 2.5 |
| Size | 34 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서