FG-X 34 SI-30 N046
Parça no.: 10.01.06.01106
Yumurta vantuzu
Endüstriler: Gıda
| Boyut | 34 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 41,5 mm |
| d2 | 13,5 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 12 mm |
| Z (İnme) | 42,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Boyut | 34 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon