Schmalz

Przyssawki mieszkowe SFB1

Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczna, cienka krawędź uszczelniająca i stabilizująca powierzchnia nośna dla szczególnie niestabilnych przedmiotów obrabianyh

Bezpieczna obsługa komponentów dzięki bardzo dobremu rozkładowi podciśnienia

Duży wybór materiałów spełniających szeroki zakres wymogów (bezpieczne dla żywności, odporność na temperaturę, przewodzące, pozostawiające kilka śladów)

Projekt
  • Przyssawka z cienką i elastyczną wargą uszczelniającą składającą się z płaskiej przyssawki SFF (1) lub mieszkowej SFB1 z 1,5 fałdą (2) i elementem łączącym Schmalz SC (3)
  • Wewnętrzna powierzchnia nośna o strukturze plastra miodu i bardzo dobrym rozłożeniu podciśnienia
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 40 mm
Dane techniczne
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 40 mm
  • Materiał: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Branże
  • •Akumulatory
  • •Elektornika
  • •Energia Solarna
  • •Pakowanie
  • •Szkło
  • •Tworzywa Sztuczne
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
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 60 wyników

SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04396

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04402

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04399

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04397

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 15 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04394

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 15 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04400

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.04423

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 10 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04391

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size10
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.04421

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04392

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Akumulatory

Size10
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka