Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPB1 (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 80 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Przyssawki optymalnie zamykają się na kartonach i z natury rzeczy stabilnych opakowaniach

Wysoka nieodłączna stabilność przyssawki w procesach dynamicznych

Elementy detekcyjne pomiędzy wargą uszczelniającą a fałdą zapobiegają przesuwaniu się przyssawki

Duża siła ssania przy małych wymiarach dzięki dużej efektywnej powierzchni ssania

Materiał Elastodur ED-65 minimalizuje zużycie (żywotność ok. 3 razy większa niż w przypadku NBR)

Projekt
  • Ssawka mieszkowa okrągła SPB1 (1) z 1,5 fałdą i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Materiał odporny na ścieranie Elastodur ED-65
  • Do średnicy 30 mm z 1-częściowym, wtykowym elementem połączeniowym
  • Od średnicy 40 mm z 2-częściowym elementem łączącym: Składającym się z elementu bocznego maszyny (2) i elementu bocznego ssącego (3)
  • Ekran filtra zatrzaskowego (4) jako filtr wstępny
  • Elementy łączące z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowaną uszczelkę na gwincie mocującym
Dane techniczne
  • średnica: 10 do 80 mm
  • Materiał: ED
  • Modułowy element łączący
Branże
  • Logistyka
  • Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Historie sukcesu

Filtruj wyniki

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Industry sector

1 - 10 z 23 wyników

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.03489

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-M
Number of folds1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG

Część nr.: 10.01.06.03568

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-F
Number of folds1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03491

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03490

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03493

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03492

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03494

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03496

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03495

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03498

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka