Schmalz

Czujniki podciśnienia i ciśnienia VS-V/P-W-D-K-3C-D

Zakres pomiarowy od -1 bar do 10 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Inteligentna struktura menu zmniejsza wysiłek związany z instalacją i upraszcza ustawienia

Automatyczna regulacja punktu przełączania określa optymalne punkty przełączania na podstawie kolejności procesu

Przeciwdziałanie drganiom z regulowanym czasem reakcji stabilizuje wyjście przełączające nawet przy wahaniach ciśnienia

Projekt
  • Elektroniczny przełącznik w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego wykonanej z poliwęglanu
  • Przełącznik z trójkolorowym, 7-segmentowym, podwójnym wyświetlaczem
  • Podłączenie medium pomiarowego z gwintem zewnętrznym G1/8" lub wewnętrznym M5
  • Tryb histerezy i komparatora
  • 2 m kabel przyłączeniowy
  • Uchwyt montażowy i rama montażowa do montażu na panelu dostępne jako akcesoria
Dane techniczne
  • Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
  • Funkcja przełączania: PNP, NPN
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Measuring range [bar]
Inputs / outputs
Product family
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00679

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00678

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00681

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00680

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka