VS-V-W-D NPN K 3C-D
Część nr.: 10.06.02.00679
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
Branże: Uniwersalne
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Shape | Cube, digital display |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Electrical connection | Cable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Display | Display 3-colored / 2-line |
| Protection type IP | IP 40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21,3 mm |
| H1 | 36,3 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG4 | 4,5 mm |
| Lk | 2000 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Hysteresis | Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Electrical connection | Cable |
| Voltage | 12-24V DC |
| Current consumption | 30 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 73 g |
| Product family | VS-V-W-D-K |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja