Schmalz

Czujniki podciśnienia i ciśnienia VSi

Zakres pomiarowy od -1 bar do 10 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza do dokładnych pomiarów i cyfrowego sygnału wyjściowego

Interfejs NFC umożliwia parametryzację i odczytywanie danych serwisowych i konserwacyjnych za pomocą smartfona

Wprowadzanie i wyprowadzanie odpowiednich danych procesowych przez sterownik dzięki interfejsowi IO-Link

Przełącznik podciśnieniowy i ciśnieniowy z innowacyjną kontrolą za pomocą aplikacji

Przełączniki elektroniczne mają konstrukcję modułową i można je łatwo zintegrować ze środowiskiem automatyki. Dane i wartości można odczytywać i parametryzować za pomocą aplikacji "Schmalz ControlRoom".

Więcej informacji
Projekt
  • Przełącznik z kompaktowym zespołem czujników w dwóch wersjach: bez wyświetlacza lub z wyświetlaczem
  • Solidna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
  • Montaż poprzez przyłącze podciśnienia / sprężonego powietrza wykonane ze stali nierdzewnej i opcjonalnie z dodatkowym uchwytem montażowym
  • Wtyczka przyłączeniowa M8-4 Pin lub M12-4 Pin
  • Wskazania punktów pracy i przełączania za pomocą diod LED widocznych dookoła
Dane techniczne
  • Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
  • Funkcja przełączania: PNP, NPN
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Measuring range [bar]
Electrical connection
Construction vacuum switch
Product family
Industry sector

1 - 10 z 13 wyników

VSi VP8 M8-4

Część nr.: 10.06.02.00569

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi V M8-4

Część nr.: 10.06.02.00567

Czujnik podciśnienia z dwoma cyfrowymi sygnałami wyjściowymi

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi P10 M8-4

Część nr.: 10.06.02.00568

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi V M12-4

Część nr.: 10.06.02.00570

Vacuum/pressure sensor

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi P10 M12-4

Część nr.: 10.06.02.00571

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi VP8 M12-4

Część nr.: 10.06.02.00572

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 65
VSi V D M8-4

Część nr.: 10.06.02.00577

Czujnik podciśnienia z dwoma cyfrowymi sygnałami wyjściowymi i wyświetlaczem LED

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
VSi P10 D M8-4

Część nr.: 10.06.02.00578

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
VSi VP8 D M8-4

Część nr.: 10.06.02.00579

Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function

Measuring range [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
VSi V D M12-4

Część nr.: 10.06.02.00580

Vacuum/pressure sensor

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Indication2xLED
Protection type IPIP 65

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka