VSi P10 D M8-4
Część nr.: 10.06.02.00578
Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function
Branże: Uniwersalne
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Construction vacuum switch | with display |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Indication | 2xLED |
| Protection type IP | IP 65 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M8x1-M |
| L | 60,5 mm |
| L1 | 77,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Max. overpressure safety | 15 bar |
| Measuring range | 0.0 ... 145.0 psi |
| Max. overpressure safety | 217,55 psi |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Adjustable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Indication | 2xLED |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Connection | G1/8"-M + M5-F |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 35 mA |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 16 g |
| Construction vacuum switch | with display |
| Product family | VSI |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |