Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum and pressure switch VSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure switch of type VSi - available as vacuum version, pressure version or combined version without display or with integrated display

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VSi P10 D M8-4

Číslo dílu.: 10.06.02.00578

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Odvětví: Universal

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Construction vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 60,5  mm
L1 77,5  mm
LG1 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Measuring range 0.0 ... 145.0 psi
Max. overpressure safety 217,55  psi
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Adjustable
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Indication 2xLED
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35  mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 16  g
Construction vacuum switch with display
Product family VSI
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina
Angličtina

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku