Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum ve basınç şalteri VSi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • VSi tipi vakum ve basınç şalteri - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya ekransız veya entegre ekranlı kombine versiyon olarak mevcuttur.

 

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VSi P10 D M8-4

Parça no.: 10.06.02.00578

Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]0,0 ... 10,0 bar
İnşaat vakum anahtarıekran ile
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Endikasyon2xLED
Koruma tipi IPIP 65
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 60,5  mm
L1 77,5  mm
LG1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Maks. aşırı basınç güvenliği 15  bar
Ölçüm aralığı 0,0 ... 145,0 psi
Maks. aşırı basınç güvenliği 217,55  psi
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Histerezis Ayarlanabilir
Girişler / çıkışlar 2 dijital
Anahtarlama kapasitesi maks. 100  mA
Endikasyon 2xLED
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Bağlantı G1/8"-M + M5-F
Gerilim 10-30V DC
Akım tüketimi 35  mA
Koruma tipi IP IP 65
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 16  g
İnşaat vakum anahtarı ekran ile
Ürün ailesi VSI
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git