Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Generatory podciśnienia ECBPMi

Wydajność ssania do 1,6 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Niezwykle kompaktowy elektryczny generator podciśnienia do obsługi elementów roboczych za pomocą jednej przyssawki

Uniwersalna adaptacja do lekkich robotów lub robotów wykorzystujących płytę adaptera kołnierza

Proste i szybkie uruchamianie dzięki centralnemu interfejsowi elektrycznemu (Plug & Work)

Podłączenie elektryczne poprzez zewnętrzne okablowanie lub wewnętrzne bolce oszczędza przewody na robocie

Projekt
  • Modułowy kołnierz adaptera (1) wraz z odciążeniem kabla
  • Konstrukcja wolna od zakłóceń konturowych dostosowana do wielkości kołnierza robota
  • Dostępne zestawy integracyjne dla robotów (wraz ze wszystkimi niezbędnymi częściami) do integracji wtyczki i pracy z popularnymi lekkimi typami robotów
  • Intuicyjna obsługa poprzez interfejs użytkownika z przyciskami pojemnościowymi (2) i obrotowym wskaźnikiem stanu
  • Zintegrowany interfejs NFC do uruchamiania i parametryzacji przez smartfon, zintegrowany interfejs IO-Link i RS485 do bezpośredniej komunikacji z robotami
  • Elektryczny przewód przyłączeniowy (3)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 1,6 l/min
  • Max. Próżnia: 60%
  • Zintegrowany interfejs IO-Link i RS485
Branże
  • Elektornika
  • Logistyka
  • Metal
  • Pakowanie
  • Tworzywa Sztuczne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Etykietowanie
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
ECBPMi 24V-DC M12-8

Część nr.: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka