#CanWeGripIt - Webinar Finger Gripper mGrip
#CanWeGripIt - Webinar Finger Gripper mGrip
Bezpieczna obsługa żywności: Od ręcznej do zautomatyzowanej
Nie masz pewności, czy przełącznik do zautomatyzowanej obsługi się sprawdzi?
Połącz się z naszym bezpłatnym webinarium i dowiedz się, czy innowacyjny chwytak palcowy mGrip nadaje się do bezpośredniej obsługi żywności w Twojej aplikacji. Sprawdź również nasze ekscytujące wyzwanie #CanWeGripIt!
Razem z Tobą sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie bezpiecznie chwycić nawet najbardziej szalone przedmioty. Przy każdej rejestracji na webinarium masz możliwość zasugerowania wybranego przez siebie przedmiotu do wyzwania.
Nasze najważniejsze webinaria
Weź udział w naszym interaktywnym webinarium na żywo i zdobądź doświadczenie:
- Wprowadzenie chwytaka palcowego mGrip jako rozwiązania dla różnych wyzwań w przemyśle spożywczym
- Rzeczywiste przypadki użycia od klientów, którzy już z powodzeniem korzystają z naszego rozwiązania
- Czy puszka jest w stanie ją chwycić? Ekscytujące testy na żywo z transmisją na żywo do naszych ekspertów w USA
- Sesja pytań i odpowiedzi, podczas której można zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o różnych aplikacjach
- Ekskluzywny dodatek na koniec
Język: Angielski
Korzyści z naszego chwytaka na palce mGrip

Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię

Control Modules mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Gripping speed: up to 120 cycles per minute
- Supply voltage: 24 V
- Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
- Pneumatics supply: SRCU Mini: 5.9 to 6.9 bar (6.5 bar recommended) / SRCU Basic: 3.0 to 6.0 bar
Pokaż kategorię

- NOWY
Spare Parts Finger Module Inserts FINGER-SPARE-UNIT
- Number of folds: 2 to 6
- Effective length: 50 mm to 110 mm
- Switch between different finger versions possible
Pokaż kategorię

- NOWY
Accessories Finger Grippers mGrip
- Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Pokaż kategorię

Żywność
Elastyczne rozwiązanie spełniające wymagania FDA