Egzoszkielety górnej części ciała MATE UTB
Ergonomiczne wsparcie zapewniające odciążenie górnej części ciała
Egzoszkielet górnej części ciała MATE UTB zapewnia ukierunkowane wsparcie podczas wykonywania ręcznych czynności na wysokości klatki piersiowej oraz nad głową. Zmniejsza obciążenie podczas pracy z uniesionymi rękami, dzięki czemu idealnie nadaje się do czynności statycznych oraz obsługi ładunków na dużych wysokościach.
Konstrukcja przyjazna dla barków, zapewniająca optymalną ulgę i maksymalną swobodę ruchów oraz ukierunkowane wsparcie podczas wykonywania czynności z rękami uniesionymi nad głową
Dzięki indywidualnej i prostej regulacji rozmiaru egzoszkielet MATE UTB zawsze zapewnia optymalny komfort noszenia
Zdejmowane elementy tekstylne umożliwiają higieniczne ponowne wykorzystanie, pozwalają obniżyć koszty i wspierają zrównoważony rozwój
Stabilna konstrukcja z włókna węglowego zapewnia ergonomiczną postawę i pomaga zapobiegać wadom postawy
Projekt

- Podłokietniki (1) do zapewnienia wsparcia ramionom za pomocą systemów sprężynowych
- Mechanizm blokujący (2) służący do włączania i wyłączania wsparcia
- Otwór sześciokątny (3) służący do regulacji mocy wsparcia
- Paski do noszenia przypominające te w plecakach (4), umożliwiające wygodne noszenie egzoszkieletu
- Tapicerka (5) wykonana z elementów tekstylnych nadających się do prania
- Pas biodrowy z zapięciem na rzep (6), umożliwiający adaptację do różnych rozmiarów ciała
Dane techniczne
- Pasywny egzoszkielet o stabilnej konstrukcji
- Mniejsze obciążenie podczas pracy na wysokości klatki piersiowej i nad głową
- Wsparcie na ramię do 5,5 kg
- waga ok. 3 kg
1 - 2 z 2 wyników

Część nr.: 18.06.02.00689
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
| Exoskeleton model | MATE |
| Clothing size | Size S |

Część nr.: 18.06.02.00690
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
| Exoskeleton model | MATE |
| Clothing size | Size L |