Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 134 wyników

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Część nr.: 11.01.42.03689

Płaskie przyssawki (owalne) dla najwyższych Dynamika na gładkich jak i naoliwionych Powierzchnie

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Część nr.: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00001

Slangklem SSB 10-16 ST-VZ

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Część nr.: 10.02.01.00491

Silencer for vacuum generators

Thread G1M42x1.5-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
Size150
HUBS-20-80x2450-1800-JU-F

Część nr.: 11.04.01.10196

Lifting hose for Jumbo

  • POZYCJA DO WYCOFANIA
HUBS-50-120x3220-2400-JU-F

Część nr.: 11.04.01.10299

Lifting hose for Jumbo

FL-STAB 40x31x100 JU-F AL

Część nr.: 11.01.43.00209

Flat rod (machined)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka