Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FL-STAB 40x31x100 JU-F AL

Część nr.: 11.01.43.00209

Flat rod (machined)

Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 100  mm
B 40  mm
H 31  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,28  kg
Operating unit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka