Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FL-STAB 40x31x100 JU-F AL

Číslo dílu.: 11.01.43.00209

Flat rod (machined)

Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 100  mm
B 40  mm
H 31  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 0,28  kg
Category Operating unit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku