Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Coil

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Vacuum generator, filter, suction plates
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generator, filter, suction plates

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 16 wyników

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01138

Przyssawka (okrągła)

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
DR-SPU 400 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01136

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

Część nr.: 10.03.01.00349

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Voltage 60 HzS067
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
EVE-TR 25 AC3

Część nr.: 10.03.01.00141

Pompa sucha, łopatkowa

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Część nr.: 10.07.01.00014

Wkład filtra (okrągły)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designFilter VF
Size3/8
VAM 63 V H BAR/PSI

Część nr.: 10.07.02.00003

Wakuometr

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Vacuum connectionG1/4"-M
with_02BAR/PSI scale
VAM 63 V U BAR/PSI

Część nr.: 10.07.02.00004

Wakuometr

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Vacuum connectionG1/4"-M
with_02BAR/PSI scale
WN-E AKUST -1...0 AC

Część nr.: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
VF-10 G3/8-IG 50

Część nr.: 10.07.01.00004

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionG3/8"-F
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
STF G3/4-IG N

Część nr.: 10.07.01.00007

Filtr podciśnieniowy

ConnectionG3/4"-F
ShapeSteel housing
Nominal flow rate42 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka