O nas
Technologia próżniowa z efektem "wow
Jako jeden z liderów rynku w zakresie automatyzacji z wykorzystaniem podciśnienia oraz ergonomicznych systemów przenoszenia jesteśmy partnerem poszukiwanym na całym świecie. Podstawą naszego sukcesu jest nasza siła innowacyjna: napędza ona wszystkich naszych pracowników. Znamy wymagania naszych klientów, rozumiemy je i opracowujemy inspirujące produkty z efektem "wow" dzięki przełomowym pomysłom.
Fakty i liczby dotyczące grupy Schmalz
Filmik firmowy
Inteligentne rozwiązania dla wszystkich rodzajów zastosowań
Nasze produkty znajdują zastosowanie w logistyce, jak również w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym czy w produkcji mebli. Szeroka gama produktów w dziale Vacuum Automation obejmuje pojedyncze komponenty, takie jak przyssawki lub generatory podciśnienia, kompletne systemy chwytakowe oraz rozwiązania zaciskowe do mocowania elementów roboczych. W dziale Handling oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie przenoszenia dla przemysłu i handlu za pomocą podnośników podciśnieniowych i systemów dźwigowych. W dziedzinie magazynowania energii budujemy kolejny filar w zakresie stacjonarnych systemów magazynowania energii.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne w trzecim pokoleniu myślimy i działamy w sposób zrównoważony: z sukcesem ekonomicznym, w harmonii ze środowiskiem i z zaangażowaniem społecznym.
Do pobrania
Wszystkie informacje o firmie Schmalz można również znaleźć w naszej broszurze firmowej.
Glatten w Schwarzwaldzie: Siedziba firmy Schmalz od 1910 r.
Nasz zakład w Glatten w Badenii-Wirtembergii, z ponad 100-letnią historią, jest główną siedzibą firmy. Znajdują się tu najnowocześniejsze biurowce, najlepiej wyposażone hale produkcyjne, a nawet główny dom założyciela firmy.
Tutaj siła przedsiębiorstwa działającego na skalę światową łączy się z urokiem firmy rodzinnej.

Kontakt
ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki
Wszystko o firmie
Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.

Historia
Jak mały producent żyletek stał się działającą na całym świecie siecią firm w dziedzinie techniki próżniowej: Przeczytaj więcej o naszej historii od 1910 roku.

Samoakceptacja
Pionierskie, zrównoważone, inspirujące - to dla nas więcej niż tylko puste frazy. Naszymi wartościami kierujemy się każdego dnia - a wszystko to z myślą o naszych klientach. Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat koncepcji firmy Schmalz.

Grupa Schmalz
Grupa Schmalz składa się z firm Schmalz, Binar Handling i GPS. Łączymy siły wszystkich naszych marek, aby zapewnić rozwiązania dla naszych klientów na całym świecie. Poznaj grupę.

Schmalz jako pracodawca
Firma Schmalz to coś więcej niż jej produkty i usługi. Znacznie więcej. Naszą firmę charakteryzują wartości i cele, ludzie i ich współpraca.