Schmalz

DEINE AUFGABEN

  • Du bearbeitest anspruchsvolle Themen und Aufgaben in Bereichen der Entwicklung, der Konstruktion, des Produktmanagements, des Marketings, des Vertriebs, des Personalwesens etc.
  • Du arbeitest mit angrenzenden Fachabteilungen zusammen. 

DEIN PROFIL

  • Du studierst aktuell und bist auf der Suche nach einem Praktikum / einer Abschlussarbeit.
  • Du besitzt sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere in den MS Office-Programmen und ggf. erste Praxiserfahrungen und Grundkenntnisse im Umgang mit CAD-Programmen (je nach Bereich).
  • Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse.
  • Du zeichnest dich durch eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise aus. 
  • Du überzeugst durch hohe Kreativität und Kommunikationsstärke.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung kannst du deinen Arbeitsplatz flexibel wählen
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit viel Lust auf Neues und dem nötigen Mut, Dinge anzupacken und zu verändern. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka