Schmalz

Praktikum / Praxissemester Fertigung

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

DEINE AUFGABEN

  • Du unterstützt bei der Planung und Steuerung von Fertigungsprozessen und arbeitest aktiv an Optimierungsmaßnahmen mit, um Abläufe effizienter zu gesalten.
  • Du wirkst bei der Auslegung und Planung von Transportsystemen mit und entwickelst Lösungen für den automatisierten Materialtransport von Rohmaterial, Rüstwagen und Waschkörben.
  • Du analysierst bestehende Wasch- und Reinigungsprozesse, erarbeitest Verbesserungsvorschläge zur Qualitätssteigerung und identifizierst Potenziale zur Energieeinsparung.
  • Du erforschst Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Fertigung und unterstützt bei der Konzeption intelligenter Maschinenplanung und digitaler Shopfloor-Management-Lösungen.
  • Du begleitest verschiedene Fertigungsprozesse, unterstützt bei der Erstellung von Prüfplänen und gewinnst Einblicke in die Zusammenarbeit mit externen Zulieferern und die Verwaltung von Zukaufteilen.

DEIN PROFIL

  • Du bist an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben - idealerweise in einem Studiengang wie Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder einem vergleichbaren Studiengang.
  • Du hast idealerweise bereits eine Berufsausbildung im technischen Bereich abgeschlossen oder anderweitige wertvolle praktische Erfahrung sammeln können, die dir ein gutes Verständnis für Fertigungsprozesse ermöglicht.
  • Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse (B2/C1-Niveau).
  • Du arbeitest strukturiert, detailorientiert und eigenverantwortlich und behältst auch bei komplexen Datenmengen den Überblick.
  • Du bringst analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit mit, aus Daten konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten und komplexe Zusammenhänge verständlich zu visualisieren.

     

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen.
  • Einfach mal abschalten: Schmalz bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Sport- und Freizeitkurse.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka