Schmalz

Servicetechniker 100% (m/w/d) im Aussendienst

  • Szwajcaria, Nürensdorf
  • Schmalz GmbH (CH)
  • Z doświadczeniem zawodowym
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

Technik ist deine Leidenschaft und du liebst den direkten Kundenkontakt? Wir suchen einen Servicetechniker (m/w/d) für eine befristete Anstellung – mit der Option auf Festanstellung. 
DEIN DAILY BUSINESS:
  • Durchführung von Montagen, Wartungen und Sachkundigenprüfungen an manuellen Handhabungssystemen, Kettenzügen und Kranen 
  • Inbetriebnahme der Handhabungssysteme und bei Bedarf Einweisung der Kunden vor Ort
  • Ansprechpartner (m/w/d) für unsere interessanten und meist internationalen Kunden in der ganzen Schweiz
  • Unterstützung bei der technischen Beratung
  • Verkauf von Ersatz- und Verschleissteilen
  • Aktive Beteiligung an Service- und Produktverbesserungen
DAMIT BEGEISTERS DU UNS
  • Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung, z.Bsp. als Elektriker oder Mechatroniker (m/w/d)
  • Oder Metallbauer/Schlosser (m/w/d) mit Weiterbildung in Elektrotechnik wünschenswert
  • Oder Anlagen- und Apparatebauer
  • Idealerweise Berufserfahrung im Vor-Ort-Service
  • Eigenverantwortlicher Arbeitsstil
  • Sicheres Auftreten gegenüber Kunden
  • Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz
  • Wohnort vorzugsweise im Grossraum Zürich, Bern oder Luzern
  • Sprachkenntnisse in Französisch von Vorteil
  • Selbständige Arbeitsweise und Teamgeist
  • Führerschein Kat. B vorausgesetzt

DAMIT BEGEISTERN WIR DICH

  • Option auf Festanstellung
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung
  • Servicefahrzeug
  • Moderne Arbeitsmittel
  • Freie Ferienregelung, Brückentage und Weihnachtsferien zusätzlich
  • Pensionskassenlösung mit überobligatorischen Leistungen
  • Vertrauensvolle und offene Firmenkultur, wertschätzendes Team
  • Namhaftes, abwechslungsreiches und interessantes Kundenportfolio
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung
  • Gesundheit und Wohlbefinden ist uns sehr wichtig
  • Deine Ideen werden unterstützt mit gelebtem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
  • Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Michael Schlaich | Managing Director
+41 44 555 05 99
Michael.Schlaich@schmalz.ch
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka