Schmalz

Werkstudent (m/w/d) Frontend-Entwicklung und Test-Automatisierung

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

DEINE AUFGABEN

  • Du entwickelst robuste Frontend-Lösungen.
  • Du automatisierst Testing-Prozesse.
  • Du implementierst responsive Web-Anwendungen, State Management (Vuex/Pinia), UI-Komponenten und Desktop-Apps via Electron.
  • Du führst End-to-End-Test-Automatisierung mit Playwright + Selenium (Python) für CI/CD-Integration und Cross-Browser-Testing durch.

TECHSTACK

  • Vue 2/3, TypeScript, JavaScript
  • Electron (Desktop-Apps)
  • Playwright + Selenium (Python)
  • Git, Bitbucket
  • Linux (Ubuntu/Debian)
  • Testing Best Practices (E2E, Unit)

DEIN PROFIL

  • Du bist an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben – idealerweise in einem Studiengang wie Informatik, Maschinenbau, Mechatronik o.Ä.
  • Du hast bereits Erfahrung mit dem genannten Techstack und technisches Verständnis für Domain-spezifische Anforderungen.
  • Du besitzt Kenntnisse in Java, Backend-Verständnis und API-Testing.
  • Dein Fokus liegt auf moderner Frontend-Entwicklung.
  • Du arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich.
  • Erste praktische Erfahrungen sind von Vorteil – aber kein Muss.
  • Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse (B1-Niveau).

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka