Praca dyplomowa i robocza działalność studencka
Wcześnie weź na siebie odpowiedzialność.
Jako innowacyjna firma, mamy w zanadrzu wiele pomysłów. Aby móc je jak najszybciej zrealizować, regularnie ogłaszamy staże i prace dyplomowe. Jeśli studiujesz na kierunku technicznym lub ekonomicznym i wciąż szukasz zorientowanego na praktykę tematu na pracę dyplomową lub semestr praktyk, chętnie przyjmiemy Twoją aplikację.
Zgłoś się już teraz z aktualnym przeglądem wyników i swoim CV!
Praktyki studenckie
Czy to staż obowiązkowy czy dobrowolny - wszystkie staże są u nas możliwe: od stażu wstępnego i podstawowego, poprzez różne staże obowiązkowe, staże dobrowolne i cały semestr stażowy. Z nami zdobędziesz wyobrażenie o swojej możliwej, wymarzonej pracy.
Tematy prac dyplomowych
Wyjdź z sali wykładowej i wejdź w świat pracy. Oferujemy studentom możliwość odbycia u nas praktycznych semestrów i praktyk w różnych działach. Jeśli nie boisz się wziąć na siebie odpowiedzialności, to trafiłeś we właściwe miejsce.
Robiąc doktorat w Schmalz
Jeśli chcesz połączyć swoje dwie pasje - praktykę i naukę - doktorat w firmie Schmalz jest dla Ciebie. Będziemy Cię wspierać, dawać Ci ważne impulsy i pozwolimy, aby Twoje odkrycia wpływały bezpośrednio na naszą pracę. Jednocześnie zawsze będziesz cieszyć się swobodą, której potrzebujesz do stworzenia dobrze uzasadnionej pracy doktorskiej.
Praca dla studentów
Studiowanie i jeszcze zarabianie kilku dodatkowych euro - i to w swojej dziedzinie? To jest możliwe. Z firmą Schmalz u boku możesz pogodzić egzaminy, stres związany ze studiami i pracę. Wystarczy zapytać o aktualne możliwości - z przyjemnością wesprzemy Cię w realizacji Twoich planów.

Kontakt
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten