Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

REIB-FL SBS NBR-ESD-55

Część nr.: 10.01.01.14382

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
H 8  mm
L 4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,14  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka