Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

FLSA 20 SI-HD-65

Część nr.: 10.01.06.03888

Flat suction cup (round) made of handling of workpieces

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds0
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 13,5  mm
Dk 22  mm
Dmax(S) 22,8  mm
Ds 21,4  mm
H 10  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka