Schmalz

Osłony ochronne PC

Średnica (Ø) od 125 mm do 400 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wysokiej jakości powłoka chroni przed zanieczyszczeniem, starzeniem i odkształceniem wargi uszczelniającej podczas przechowywania

Szybki i łatwy montaż dzięki zintegrowanej taśmie gumowej; możliwość wielokrotnego użytku

Duży zakres średnic zoptymalizowanych dla ssawek płaskich i mieszkowych oraz płyt ssących

Projekt
  • Wytrzymały i odporny na rozdzieranie materiał, odporny na zewnętrzne wpływy środowiska
  • Może być montowany bez użycia narzędzi na przyssawce / płytce ssącej i mocowany za pomocą zintegrowanej gumy
  • Średnice powłoki ochronnej są dopasowane do odpowiednich zakresów średnic przyssawek i płyt ssących
Dane techniczne
  • średnica: 125 do 400 mm
  • Ochrona przyssawek i płyt ssących
Branże
  • •Uniwersalne
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
Size
Industry sector

1 - 8 z 8 wyników

PC 125

Część nr.: 10.01.01.13086

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size125
PC 150

Część nr.: 10.01.01.13087

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size150
PC 175

Część nr.: 10.01.01.13088

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size175
PC 200

Część nr.: 10.01.01.13089

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size200
PC 250

Część nr.: 10.01.01.13090

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size250
PC 300

Część nr.: 10.01.01.13091

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size300
PC 350

Część nr.: 10.01.01.13092

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size350
PC 400

Część nr.: 10.01.01.13093

Cover for suction pad

Branże: Uniwersalne

Size400

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.