Schmalz

Wkładki ssące SPI (dla SPB1)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wkładki przyssawkowe do przyssawek mieszkowych chronią wrażliwe elementy robocze, kompensując jednocześnie skok

Konstrukcja nośna z rowkami przepływowymi i kanałami podciśnieniowymi minimalizuje ciśnienie powierzchniowe i zapobiega zasysaniu

Bezpieczne dla procesu uszczelnienie nawet na elastycznych elementach roboczych

Możliwość zamocowania bez użycia narzędzi w celu szybkiego i łatwego montażu

Projekt
  • Wkładki przyssawek (2) są wkładane w dolne zagięcie przyssawek mieszkowych SPB1 ED-65 (1) bez narzędzi
  • Wkładki przyssawkowe PA z konstrukcją nośną i kanałami podciśnieniowymi
Dane techniczne
  • Do przyssawki mieszkowej SPB1 ED-65
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 7 z 7 wyników

SPI 8 PA SPB1-10

Część nr.: 10.01.06.03710

Suction cup insert for preventing deformation of sensitive workpieces

Branże: Pakowanie

Size8
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-10
SPI 12 PA SPB1-15

Część nr.: 10.01.06.03709

Suction cup insert for preventing deformation of sensitive workpieces

Branże: Pakowanie

Size12
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-15
SPI 18 PA SPB1-20

Część nr.: 10.01.06.03385

Insert disc for preventing film from being drawn in

Branże: Pakowanie

Size18
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-20
SPI 22 PA SPB1-25

Część nr.: 10.01.06.03315

Insert disc for preventing film from being drawn in

Branże: Pakowanie

Size22
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-25
SPI 26 PA SPB1-30

Część nr.: 10.01.06.03386

Insert disc for preventing film from being drawn in

Branże: Pakowanie

Size26
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-30
SPI 33 PA SPB1-40

Część nr.: 10.01.06.03387

Insert disc for preventing film from being drawn in

Branże: Pakowanie

Size33
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-40
SPI 40 PA SPB1-50

Część nr.: 10.01.06.03388

Insert disc for preventing film from being drawn in

Branże: Pakowanie

Size40
MaterialPolyamide
UtilizationSPB1-50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.