FGA 60 VU1-72 N014
Część nr.: 10.01.06.00178
Przyssawka (okrągła) 1,5 mieszka
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 12 mm |
| d1 | 20 mm |
| d2 | 41 mm |
| D1 | 60 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 61,5 mm |
| Ds | 59 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 75 N |
| Pull-off force | 120 N |
| Volume | 35,67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 26,9 g |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja