SA-NIP N013 G1/4-IG DN350
Część nr.: 10.01.06.00180
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 12.5 (mm) |
| Nominal size | 350 |
| 5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 12,5 mm |
| D2 | 8,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 28,5 mm |
| L2 | 11,5 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 013 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 7,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja