FG 7 HT1-60 N016
Część nr.: 10.01.06.01251
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Branże: Elektornika | Pakowanie
| Size | 7 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 1,8 mm |
| D1 | 6,5 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5,9 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 6,5 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,9 N |
| Volume | 0,16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 mm |
| Size | 7 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja