SDC2 20 PU 30/60 N042
Część nr.: 10.01.06.03365
Bellows suction cup (round) structured and rough workpiece surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 11,5 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dk | 12 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 21 mm |
| H | 14,5 mm |
| H3 | 6,5 mm |
| d | 5 mm |
| d1 | 7,2 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 20 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction force (-600mbar) | 6,2 N |
| Pull-off force | 15 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja