Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Część nr.: 10.07.01.00308

Screen protects the vacuum system from contamination

Branże: Opakowanie

Outside diameter D17.5 (mm)
Length L0.8 (mm)
MaterialBrass / stainless steel
Filter pore size280 (µm)
Mesh size0.28 (mm)
Wire diameter0.16 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 17,5  mm
L 0,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Filter pore size 280  µm
Material Brass / stainless steel
Weight 0,7  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka