Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGC 30 NBR-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.06076

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Branże: Logistyka | Opakowanie

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Z (Stroke) 14,8  mm
H 58,6  mm
D1 29,8  mm
d2 18,3  mm
Ds 27,5  mm
Dmax(S) 30  mm
dn 10,3  mm
G1 G1/4"-F
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
SW1 27  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 4,5
Size 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 15,8  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 19  N
Volume 12,7  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka