SDC1 50 PU 30/60 G3/8-AG
Część nr.: 10.01.06.05539
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
Branże: Drewno | Logistyka | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| dn | 8 mm |
| D1 | 52,5 mm |
| Dk | 28 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G3/8-AG |
| H | 35,2 mm |
| H3 | 15 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 13,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 42,4 N |
| Pull-off force | 93,3 N |
| Volume | 20,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja