FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.06.00120
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Branże: Uniwersalne
| Size | 150 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| d2 | 111 mm |
| Dmax(S) | 177 mm |
| Ds | 150 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 88,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 37,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 570 N |
| Pull-off force | 1000 N |
| Volume | 800 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 150 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 801,5 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1,5 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja