Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGB (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • suction cup of type FGB - elastomer part, available in various materials
  • connection nipple of type SA-NIP - available with various threads

Available spare parts: suction cup FGB, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.00112

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 3,5 Falten

Branże: Uniwersalne

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 10  mm
Dmax(S) 26,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-M
H 51  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 20  N
Size 25
Weight 9,8  g
Nipple family N 049
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Volume 7,07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Product family FSGB
Number of folds 3,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka