SAB 80 HT1-60 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.06.02727
Przyssawka mieszkowa (okrągła) do dynamicznego chwytania gładkich i zaolejonych powierzchni
Branże: Motoryzacja | Szkło
| Size | 80 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 63,6 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 81,1 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 49,9 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 22,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 221 N |
| Lateral force | 145 N |
| Lateral force oily surface | 140 N |
| Volume | 67,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 63 g |
| Product family | SAB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja