Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAB HT2 (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 22 mm do 80 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezsilikonowy, specjalny materiał HT2 gwarantuje swobodę LABS i odporność na temperaturę do 250 °C

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na niewielkich nierównościach

1.5 fałdy optymalnie dopasowują się do zakrzywionych elementów i zapewniają bardzo dobre tłumienie

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka mieszkowa SAB wykonana z HT2 z 1,5 fałdami i wewnętrznym wspornikiem
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na (bardzo wysoka wytrzymałość)
Dane techniczne
  • średnica: 22 do 80 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 18 wyników

SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02419

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02420

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02421

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02423

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02424

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02425

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02427

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02428

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02429

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03318

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Branże: Motoryzacja | Metal

Size80
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.